ASP-186900-01 .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
SEARAY™是一款开放式端子阵列.050" (1.27 mm) 间距连接器。SEARAY™最多提供500个端子,可最大限度地提高单端或差分对配置以及电源、信号或接地的设计和布线灵活性。SEARAY™使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。SEAM/SEAF采用了SureCoat™钯镍和闪光镀金,经Extended Life Product™认证可承受5.000次循环和150º工作温度。
特色
56 Gbps PAM4性能
.050"(1.27 mm)间距
多达500个I/O口
耐用型Edge Rate®端子
额定电流:最大2.7 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
7 mm 到18.5 mm 的堆叠高度
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
Extended Life Product™采用了SureCoat™钯镍和闪光镀金,经认证可承受5,000次循环和150º工作温度与SureCoat™钯镍和闪光镀金。 See E.L.P.™ test report.
Analog Over Array™能力
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。