ASP-226349-01 .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
SEARAY™是一款开放式端子阵列.050" (1.27 mm) 间距连接器。SEARAY™最多提供500个端子,可最大限度地提高单端或差分对配置以及电源、信号或接地的设计和布线灵活性。SEARAY™使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。SEAM/SEAF采用了SureCoat™钯镍和闪光镀金,经Extended Life Product™认证可承受5.000次循环和150º工作温度。
特色
56 Gbps PAM4性能
.050"(1.27 mm)间距
多达500个I/O口
耐用型Edge Rate®端子
额定电流:最大2.7 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
7 mm 到18.5 mm 的堆叠高度
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
Extended Life Product™采用了SureCoat™钯镍和闪光镀金,经认证可承受5,000次循环和150º工作温度与SureCoat™钯镍和闪光镀金。 See E.L.P.™ test report.
Analog Over Array™能力
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
评估和开发套件
SEARAY™ SI评估套件
REF-219213-X.XX-01
公司: Samtec
Samtec的SEARAY™产品系列提供业界最大的高速、高密度开放式端子阵列产品组合。SEARAY™ SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试夹层、共面和直角配置中的许多SEARAY™连接器。SEARAY™ SI评估套件(REF-219213-X.XX-01)采用稳健的机械设计,提供了一个由四块PCB板组成的高品质系统。如需了解更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。
VITA™ 57.1 FMC™扩展卡
REF-228680-01
公司: Samtec
使用行业标准FPGA评估和开发套件进行原型设计的工程师通常会利用FMC接口进行I/O扩展,以满足其应用需求。在某些情况下,标准FMC连接器的对接高度可能会妨碍充分利用所有FMC+模块的连接选项。为满足这一需求,Samtec开发了FMC扩展卡 (REF-228680-01),可将之置于FPGA载体卡和FMC模块之间。由此增加的空间可用于在开发期间进行额外的I/O扩展。FMC扩展卡还提供了一种经济高效的选项,可延长用作测试平台的FPGA载体卡HPC连接器的使用寿命。
VITA™ 57.4 FMC+™扩展卡
REF-212564-01
公司: Samtec
使用行业标准FPGA评估和开发套件进行原型设计的工程师通常会利用FMC+™接口进行I/O扩展,以满足其应用需求。在某些情况下,标准FMC+™连接器的对接高度可能会妨碍充分利用所有FMC+™模块的连接选项。为了满足这一需求,Samtec开发了FMC+™扩展卡,用于放置在FPGA载体卡和FMC+™模块之间。增加的空间可用于在开发过程中进行额外的 I/O 扩展。FMC+™扩展卡还提供了一种经济高效的选项,可延长用作测试平台的FPGA载体卡HSPC连接器的使用寿命。
Virtex® UltraScale+ FPGA VCU118
REF-194194-03
公司: Xilinx®
VCU118 FMC+™ HSPC有源回路卡:该回路夹层卡设计用来与Xilinx® UltraScale+ VCU118开发板连接使用,包含在Xilinx®的VCU118开发套件中。回路卡的机械设计是基于延伸版VITA 57.4单宽夹层卡。同款回路卡也作为独立产品由Samtec提供,可用于FMC+™开发环境。本产品仅可搭配Samtec的Flyover® QSFP28双芯电缆组件(HDR-193805-01-ECUE)使用,随附铝制面板。
SEARAY™ Analog Over Array™ SI评估套件
REF-231562-X.XX-XX
公司: Samtec
Samtec的SEARAY™产品系列提供业内最全面的高速、高密度端子开放式端子阵列产品组合。SEARAY™ Analog Over Array™ SI评估套件为系统设计人员、SI工程师和射频工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试SEARAY™连接器的射频功能。SEARAY™ Analog Over Array™ SI评估套件(REF-231562-X.XX-XX)采用两块PCB板构成的高品质系统,具备耐用型机械设计。请联系Samtec技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。
协议
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9 Gbps PAM4 | 53.13 Gbps PAM4 | 56.1 Gbps PAM4 | 106.25 Gbps PAM4 | 112.2 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | USB 10Gbps | PCIe 4.0 | USB 20Gbps | PCIe 5.0 | USB 40Gbps | USB 80Gbps | PCIe 6.0 | PCIe 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | Ethernet | Ethernet | Ethernet | OIF CEI 56G | Ethernet | OIF CEI 112G | Ethernet | OIF CEI 224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL 1.1/2.0 | CXL 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
如何计算呢?
Samtec连接器的协议兼容性基于协议通道数据速率与各个产品的Samtec通道性能指标(CPM)的比较。Samtec CPM对预先定义通道的连接器性能进行估算,如下所示。
这种基于通道的方法会考虑真实世界信号通道中固有的损伤,例如串扰和反射。SamtecCPM将所有通道噪声源相加,然后确定特定对接连接器对中的总信噪比。就其本质而言,CPM是所作通道假设的函数,并且因应用程序而异。要实现类似的结果,需要在系统PCB中使用良好的SI设计实践,并使用Samtec提供的连接器分路布线区域(BOR)。
SEAF系列的CPM为:56 Gbps PAM4
SEAF产品能够使用其信道数据速率低于该CPM的协议。
有关更多信息,请阅读这篇博文:考虑整个系统的新型高速连接器额定值 ,并下载《Samtec通道性能指标》白皮书。
Samtec建议联系 [email protected] 在任何特定高速应用中最终选择连接器之前提供技术支持。
测试报告
| SEAF/SEAM - Analog Over Array特性报告,10 mm堆叠高度,差分射频应用 |
| SEAF/SEAM - Analog Over Array特性报告,10 mm堆叠高度,单端射频应用 |
| SEAF/SEAM - 混合流动气体 |
| SEAF/SEAM - 长耐久性(1000个周期) |
| SEAF/SEAR - 长耐久性(1000个周期) |
| SEAF/SEAM - MFG(寿命10年) ; ; |
| SEAF/SEAM - 混合流动气体(钯镍) |
| SEAF/SEAM - 长耐久性(钯镍;5000次循环,150°C工作温度) |
交互电源图表
绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。
合规
| 合规工具 |
|---|
| 材料声明 |
| 欧盟RoHS和REACH法规 |
| 认可 |
|---|
|
|
|
|
| 贸易合规 | |
|---|---|
| HTS编码 | 8536.69 |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 环境合规 | |
|---|---|
| 卤素 | 无卤素(Br/Cl符合JS-709C) |
| Penta/Octa指令 | 符合标准 |
| 湿敏度等级 | 1 |
| WEEE | 不在范围内 |
| 欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 | 不合规 |
| 欧盟REACH法规 | 铅 |
| 中国RoHS认证 | 危险性 - 50年 |
| 加州65号提案 | 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov |
| 欧盟CE标志 | 不适用 |
| UKCA标志 | 不适用 |
| PFAS | 没有已知的PFAS |
| 监管验证方式 | 自动 |
如需合规方面的协助,请联系 [email protected]。
什么是风险缓解?