CC46R-1416-01-L - 5毫米(.1969英寸)间距高功率线对板压接针脚触点插座 / 母座,全卷盘,PowerStrip™/30安培
特色
.197"(5.00 mm)间距
适用于14 to 16 AWG电缆
铜合金压接针脚端子
卷盘包装端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。