CC81L-2426-01-S - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线压接端子触点插座 / 母座,散件,Tiger Eye™
特色
2.00 mm(.0787")间距
适用于24 to 30 AWG电缆
高性能多接触指铍铜合金端子
散件端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。