ESQT - FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。

特色

  • 应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

LTMM系列缩略图
LTMM

2.00 mm遮蔽式针脚料带

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

PTT系列缩略图
PTT

2.00 mm压接针脚料带

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TCMD系列缩略图
TCMD

2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚

ZLTMM系列缩略图
ZLTMM

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带

TSH系列缩略图
TSH

2.00 mm遮蔽式针脚料带

TMMS系列缩略图
TMMS

2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带

全对接套件
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-770 2.00 mm (.0787") 22.61 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-775 2.00 mm (.0787") 22.73 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-780 2.00 mm (.0787") 22.86 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-785 2.00 mm (.0787") 22.99 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.11 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-125-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.24 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-130-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.37 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-135-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.50 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-140-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.62 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-145-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.75 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-150-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.88 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-155-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.00 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-160-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.13 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-165-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.26 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-170-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.38 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-175-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.51 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-180-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.64 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-185-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.77 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-190-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.89 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-195-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 25.02 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策