FQSFP-01-10.0-S-PF-3 - Flyover® QSFP电缆系统
特色
合计高达400 Gbps (112 Gbps PAM4)
4通道(x4双向,8差分对)
兼容所有MSA QSFP可插拔接口
改善信号完整性并增加更高数据速率下的信号路径长度
压接尾部设计向PCB提供低速信号和电源
30或34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
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
| FQSFP-01-10.0-L-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FQSFP-01-08.0-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FQSFP-01-13.0-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FQSFP-01-06.0-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FQSFP-01-04.3-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FQSFP-01-04.0-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FQSFP-01-20.0-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FQSFP-01-28.1-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FQSFP-01-39.3-S-PF-3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |