FQSFP-D8-03-A-36.0-1 - Flyover® QSFP电缆系统

特色

  • 合计高达400 Gbps (112 Gbps PAM4)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 4通道(x4双向,8差分对)

  • 兼容所有MSA QSFP可插拔接口

  • 改善信号完整性并增加更高数据速率下的信号路径长度

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
FQSFP SI评估套件

REF-205303-X.XX-XX

公司: Samtec

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。FQSFP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易用型解决方案,用于测试含各种终端2选项的FQSFP Product Flyover® QSFP28电缆系统。FQSFP到AcceleRate® Flyover® SI评估套件(REF-205303-X.XX-XX)通过高精度射频连接器、FQSFP到AcceleRate®电缆组件和PCB安装连接器路由八个高速差分对。FQSFP评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
FQSFP-DD

双倍密度Flyover® QSFP电缆系统

800G双密度Flyover® QSFP
FQSFP-D8

800G双密度Flyover® QSFP

对接连接器

Flyover® QSFP光管
LP-FQSFP

Flyover® QSFP光管

QSFP外壳
QSFPC

Flyover® QSFP外壳

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含THV
商标 FLYOVER
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策