FQSFP-D8-03-B-07.9-3 - Flyover® QSFP电缆系统
特色
合计高达400 Gbps (112 Gbps PAM4)
4通道(x4双向,8差分对)
兼容所有MSA QSFP可插拔接口
改善信号完整性并增加更高数据速率下的信号路径长度
压接尾部设计向PCB提供低速信号和电源
30或34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。