HALO-C - 开发中 - Halo®下一代中板光学收发器

特色

  • 专为下一代嵌入式应用而设计

  • 每通道56 Gbps PAM4性能;每通道112 Gbps PAM4正在开发中

  • 16通道(x8双向)

  • 6.35 mm轻薄型设计,可节省空间

  • 重心低,可稳定连接到电路板

  • 可插拔光学器件,便于现场更换

  • 多种散热器选项,适用于传导、对流、冷板或液体冷却散热

  • 可与使用相同的高性能插座连接器的Halo Cu™下一代铜缆组件互换

  • 耐用型表面安装连接器采用集成锁扣锁紧机制,简化了电缆组件的对接/拆拔

  • 联系方式 [email protected] 了解详细信息

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

开发中 - Halo®下一代中板光学收发器
插拔件组件

相关组件

Halo Cu™铜制中板电缆系统
HALO-PE

Halo Cu™铜制中板电缆系统

对接连接器

Halo高密度插座
HLF6

Halo®耐用型高密度插座