HALO-PE Halo Cu™铜制中板电缆系统

特色

  • 每通道112 Gbps PAM4性能

  • 16个通道(x8双向或x16单向)

  • 可与Halo®中板光学收发器互换,使用相同的耐用型表面安装插座连接器

  • 6.5 mm轻薄型设计,可节省空间

  • 采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动​​​​​​​

Halo Cu™铜制中板电缆系统
加入购物车
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
打印版资料
插拔件组件

相关组件

Halo连接器和电缆
HALO-C

开发中 - Halo®下一代中板光学收发器

对接连接器

Halo高密度插座
HLF6

Halo®耐用型高密度插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?