HLF6 Halo®耐用型高密度插座

特色

  • 高密度,周边单排多达76个端子(每侧38个端子)

  • 允许与Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统垂直对接

  • 集成式锁扣机制简化了电缆组件的对接/拆拔

  • 轻薄型,采用2件式端子系统,可承受高冲击和振动

  • 表面安装

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

Halo®耐用型高密度插座
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

Halo Cu™铜制中板电缆系统
HALO-PE

Halo Cu™铜制中板电缆系统

Halo连接器和电缆
HALO-C

开发中 - Halo®下一代中板光学收发器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?