MPCC-2-16-2-L-40-71.50-S 5毫米(.1969英寸)/ 2毫米(.0787英寸)间距高功率 / 信号线到板插头电缆,插座 / 母针对插座 / 母针,闭锁,PowerStrip™/30安培
特色
14和16 AWG供电电缆,24到30 AWG信号电缆
2 或 4 个电源位置,带 16 或 24 个信号引脚
5.00 mm(.1969")间距
高功率双型端子
高可靠性铍铜质Tiger Eye™信号端子
使用耐用型闭锁系统顶针
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
| MPCC-2-16-2-L-40-80.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MPCC-2-16-2-L-40-11.81-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MPCC-2-16-2-L-40-08.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |