MPCC-2-16-2-T-40-40.00-D-NUS 5毫米(.1969英寸)/ 2毫米(.0787英寸)间距高功率 / 信号线到板插头电缆,插座 / 母针对插座 / 母针,闭锁,PowerStrip™/30安培
特色
14和16 AWG供电电缆,24到30 AWG信号电缆
2 或 4 个电源位置,带 16 或 24 个信号引脚
5.00 mm(.1969")间距
高功率双型端子
高可靠性铍铜质Tiger Eye™信号端子
使用耐用型闭锁系统顶针
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。