MPCC-2-24-2-L-68-16.00-D-NUS - 5毫米(.1969英寸)/ 2毫米(.0787英寸)间距高功率 / 信号线到板插头电缆,插座 / 母针对插座 / 母针,闭锁,PowerStrip™/30安培

特色

  • 14和16 AWG供电电缆,24到30 AWG信号电缆

  • 2 或 4 个电源位置,带 16 或 24 个信号引脚

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高功率双型端子

  • 高可靠性铍铜质Tiger Eye™信号端子

  • 使用耐用型闭锁系统顶针

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500
价格 $45.044 $42.642 $41.040 $40.039 $33.508 $31.332 $26.978
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

5.00 mm PowerStrip™/30系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
IMS5 CC46L MPSS CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPT
CC46R

5.00 mm PowerStrip™/30组合系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
IMS5 CC46L MPCC CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPTC
IMSC5 CC46R CAT-HT-281-XXXX-XX CAT-MC-281-XXXX-01
CC81L
CC81R
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov