MPTC-01-80-01-01-01-T-RA-SD - 5 毫米(.1969 英寸)/2 毫米(.0787 英寸)间距 高功率/信号,板对板/线对板 带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹选项,PowerStrip™/30 安培
特色
高功率双刀端子
2或4电源针位
5.00 mm (.1969") 间距,适用于电源端子
16、24、40或80信号端子
额定电流:最大28A(电源插片),最大5A(信号端子)
额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
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
| MPTC-01-80-01-01-01-L-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 24 | 电镀 | 不支持 |
| MPTC-01-80-01-01-03-T-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 24 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包48件) |