S2SS - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母,闩锁或螺钉选项,Tiger Eye ™

特色

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 顶针单排系统,20端子

  • 高性能Tiger Eye™端子

  • 24到30 AWG PVC电线

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母,闩锁或螺钉选项,Tiger Eye ™
印制版图与封装
插拔件组件

2.00 mm单排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISD2 CC81L S2SS S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SST CAT-MC-281-2830-XX-01