SEAF-20-05.0-S-08-2-TR - .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座

SEARAY™是一款开放式端子阵列.050" (1.27 mm) 间距连接器。SEARAY™最多提供500个端子,可最大限度地提高单端或差分对配置以及电源、信号或接地的设计和布线灵活性。SEARAY™使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。SEAM/SEAF采用了SureCoat™钯镍和闪光镀金,经Extended Life Product™认证可承受5.000次循环和150º工作温度。

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 多达500个I/O口

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 额定电流:最大2.7 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 7 mm 到18.5 mm 的堆叠高度

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • Extended Life Product™采用了SureCoat™钯镍和闪光镀金,经认证可承受5,000次循环和150º工作温度与SureCoat™钯镍和闪光镀金。 See E.L.P.™ test report.

  • Analog Over Array™能力
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
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $19.361 $18.328 $17.640 $17.209 $14.042 $12.987 $10.876 $8.765
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
SEARAY™ SI评估套件

REF-219213-X.XX-01

公司: Samtec

Samtec的SEARAY™产品系列提供业界最大的高速、高密度开放式端子阵列产品组合。SEARAY™ SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试夹层、共面和直角配置中的许多SEARAY™连接器。SEARAY™ SI评估套件(REF-219213-X.XX-01)采用稳健的机械设计,提供了一个由四块PCB板组成的高品质系统。如需了解更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

SEAF-RA系列缩略图
SEAF-RA

SEARAY™高速直角开放式端子阵列插座,0.050"间距

对接连接器

SEAM-RA系列缩略图
SEAM-RA

0.050"SEARAY™高速直角开放式端子阵列针脚

SEAM系列缩略图
SEAM

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

SEAMP系列缩略图
SEAMP

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚,压接

SEAR系列缩略图
SEAR

.050" SEARAY™高速高密度增高器,85欧姆

SEAMI系列缩略图
SEAMI

.050" SEARAY™高速高密度引脚片开放式端子阵列针脚,85欧姆

测试报告
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。