SEAF8 - 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
特色
0.80 mm(.0315")间距
相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间
耐用型Edge Rate®端子系统
56 Gbps PAM4性能
额定电流:最大1.3 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
7 mm和10 mm堆叠高度
Analog Over Array™能力
使用以下选项配置您的产品
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
协议
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9 Gbps PAM4 | 53.13 Gbps PAM4 | 56.1 Gbps PAM4 | 106.25 Gbps PAM4 | 112.2 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | USB 10Gbps | PCIe 4.0 | USB 20Gbps | PCIe 5.0 | USB 40Gbps | USB 80Gbps | PCIe 6.0 | PCIe 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | Ethernet | Ethernet | Ethernet | OIF CEI 56G | Ethernet | OIF CEI 112G | Ethernet | OIF CEI 224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL 1.1/2.0 | CXL 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
如何计算呢?
Samtec连接器的协议兼容性基于协议通道数据速率与各个产品的Samtec通道性能指标(CPM)的比较。Samtec CPM对预先定义通道的连接器性能进行估算,如下所示。
这种基于通道的方法会考虑真实世界信号通道中固有的损伤,例如串扰和反射。SamtecCPM将所有通道噪声源相加,然后确定特定对接连接器对中的总信噪比。就其本质而言,CPM是所作通道假设的函数,并且因应用程序而异。要实现类似的结果,需要在系统PCB中使用良好的SI设计实践,并使用Samtec提供的连接器分路布线区域(BOR)。
SEAF8系列的CPM为:28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
SEAF8产品能够使用其信道数据速率低于该CPM的协议。
有关更多信息,请阅读这篇博文:考虑整个系统的新型高速连接器额定值 ,并下载《Samtec通道性能指标》白皮书。
Samtec建议联系 [email protected] 在任何特定高速应用中最终选择连接器之前提供技术支持。
全对接套件
交互电源图表
绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。