SEAF8 - 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 额定电流:最大1.3 A

  • 额定电压:最大220 VAC/311 VDC

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

SEAF8-RA系列缩略图
SEAF8-RA

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角

对接连接器

SEAM8系列缩略图
SEAM8

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

全对接套件
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
SEAM8-10-S05.0-S-06-2-K SEAF8-10-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 60 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-10-S02.0-S-06-2-K SEAF8-10-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 60 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-10-S02.0-S-08-2-K SEAF8-10-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 80 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-20-S05.0-S-04-2-K SEAF8-20-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 80 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S02.0-S-04-2-K SEAF8-30-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 120 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S05.0-S-04-2-K SEAF8-30-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 120 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S02.0-S-04-2-K SEAF8-40-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 160 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S05.0-S-04-2-K SEAF8-40-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 160 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S02.0-S-06-2-K SEAF8-30-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 180 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S02.0-S-04-2-K SEAF8-50-05.0-S-04-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 200 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-20-S02.0-S-10-2-K SEAF8-20-05.0-S-10-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 200 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S05.0-S-08-2-K SEAF8-30-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 240 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S02.0-S-06-2-K SEAF8-40-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 240 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S05.0-S-06-2-K SEAF8-40-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 240 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-30-S02.0-S-08-2-K SEAF8-30-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 240 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S05.0-S-06-2-K SEAF8-50-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 300 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S02.0-S-06-2-K SEAF8-50-05.0-S-06-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 300 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S05.0-S-08-2-K SEAF8-40-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 320 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-50-S05.0-S-08-2-K SEAF8-50-05.0-S-08-2-K 0.80 mm (.0315") 10.00 400 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
SEAM8-40-S02.0-S-10-2-K SEAF8-40-05.0-S-10-2-K 0.80 mm (.0315") 7.00 400 垂直板堆叠 56 Gbps PAM4
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策