SQT 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQT系列提供经济高效的PCB插座,用于通孔端接。这一灵活的插座系列提供从单排到6排的多种选项,使用成熟的Tiger Buy™端子。

特色

  • 应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
4 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

LTMM系列缩略图
LTMM

2.00 mm遮蔽式针脚料带

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

PTT系列缩略图
PTT

2.00 mm压接针脚料带

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TCMD系列缩略图
TCMD

2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚

ZLTMM系列缩略图
ZLTMM

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带

TSH系列缩略图
TSH

2.00 mm遮蔽式针脚料带

TMMS系列缩略图
TMMS

2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TMM-102-01-F-S-RA SQT-102-01-F-S-RA 2.00 mm (.0787") 2 通孔 共面 8 Gbps NRZ
TMM-102-01-F-S-RA SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 2 通孔 直角 8 Gbps NRZ
TMM-102-01-F-S SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 7.85 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.40 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-125-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.53 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-130-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.65 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-135-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.78 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-140-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.91 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-145-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.03 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-150-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.16 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-155-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.29 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-160-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.41 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-165-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.54 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-170-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.67 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-175-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.80 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-180-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.92 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-185-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.05 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-190-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.18 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-195-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.30 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-200-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.43 2 通孔 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ