SQW - 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQT系列提供经济高效的PCB插座,用于通孔或表面安装端接。这一灵活的插座系列提供从2排到6排的多种选项,使用成熟的Tiger Buy™端子。

特色

  • 应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

LTMM系列缩略图
LTMM

2.00 mm遮蔽式针脚料带

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

PTT系列缩略图
PTT

2.00 mm压接针脚料带

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TCMD系列缩略图
TCMD

2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚

ZLTMM系列缩略图
ZLTMM

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带

TSH系列缩略图
TSH

2.00 mm遮蔽式针脚料带

TMMS系列缩略图
TMMS

2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TW-02-02-F-D-210-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 12.95 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-D-215-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 13.08 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-D-220-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 13.21 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-D-225-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 13.34 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-275-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.61 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-280-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.73 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-285-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.86 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-290-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.99 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-295-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.11 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-300-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.24 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-305-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.37 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-310-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.49 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-315-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.62 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-320-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.75 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-325-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.88 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-330-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.00 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-335-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.13 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-340-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.26 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-345-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.38 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-350-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.51 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策