T1M-02-GF-DH-L 1mm(.0394 英寸)间距线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直选项,闭锁,微型对接™

T1M是一款1.00mm间距线对板连接器。提供单排和双排型号,T1M设计用于与S1SS或S1SD微型分离式线缆组件对接。

特色

  • 2、3、5、7、10、15和20个端子

  • 垂直或水平表面安装

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $2.380 $2.229 $2.096 $1.978 $1.850 $1.678 $1.463 $1.184
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

1.00 mm单排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
ISS1 CC09R S1SS CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SST
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IST1 TC37R T1SS T1PS T1M CAT-HT1137 CAT-MC-309
ISP1 TC37M T1SST T1PST

1.00 mm双排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
ISD1 CC09R S1SD CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SDT
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IDT1 TC37R T1SD T1PD T1M CAT-HT1137 CAT-MC-309
IDP1 TC37M T1SDT T1PDT
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。