T1PDT 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头/公头到插座/母头,聚四氟乙烯™含氟聚合物 (FEP),闭锁,微型对接™

特色

  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

  • 每排2 - 10个针位

1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头/公头到插座/母头,聚四氟乙烯™含氟聚合物 (FEP),闭锁,微型对接™
插拔件组件

1.00 mm双排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
ISD1 CC09R S1SD CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SDT
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IDT1 TC37R T1SD T1PD T1M CAT-HT-309 即将推出​
IDP1 TC37M T1SDT T1PDT
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?