S1SDT 1mm(.0394 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母头,特氟龙™含氟聚合物 (FEP),闭锁,微型对接™
S1SDT是双排分离式导线组件,使用1.00 mm间距。 S1SDT提供定制电缆长度,使用Teflon™含氟聚合物电线,设计用于与T1M板装连接器或T1SDT和T1PDT微型电线电缆组件对接。
特色
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
压接式双叶端子
每排由2到20端子
1.00 mm(.0394")间距
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。