T1M-08-GF-DV-K-FR 1mm(.0394 英寸)间距线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直选项,闭锁,微型对接™
T1M是一款1.00mm间距线对板连接器。提供单排和双排型号,T1M设计用于与S1SS或S1SD微型分离式线缆组件对接。
特色
2、3、5、7、10、15和20个端子
垂直或水平表面安装
1.00 mm(.0394")间距
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。