T1PD-10-28-GF-08.0-A - 1mm(.0394英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头/公头到插座/母头,闭锁,微型对接™
特色
可选择单端、双端或转接端
适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板
28或30 AWG电线
每排2 - 10个针位
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
| T1PD-10-28-GF-06.0-A | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| T1PD-10-28-GF-13.0-A | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| T1PD-10-28-GF-18.0-A | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |