T1PD-10-28-GF-65.6-A - 1mm(.0394英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头/公头到插座/母头,闭锁,微型对接™

特色

  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 28或30 AWG电线

  • 每排2 - 10个针位

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $33.461 $31.676 $30.486 $29.743 $25.860 $24.565 $21.977 $19.388
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

1.00 mm双排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
ISD1 CC09R S1SD CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SDT
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IDT1 TC37R T1SD T1PD T1M CAT-HT-309 即将推出​
IDP1 TC37M T1SDT T1PDT
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
商标 MINI MATE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策