TCSD-04-D-08.00-01-RW IDC插座电缆组件,2.00"间距
TCSD是一款IDC电缆组件,提供兼容Samtec的2.00mm间距电路板插头的插座。TCSD使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,该针脚配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。
特色
2.00 mm(.0787")间距
所有普通端子数量从4到25不等
高可靠性Tiger Eye™端子
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
应力消除件可选
包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。