TCSD-05-D-12.00-01-N-D10 - IDC插座电缆组件,2.00"间距

TCSD是一款IDC电缆组件,提供兼容Samtec的2.00mm间距电路板插头的插座。TCSD使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,该针脚配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。

特色

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头

  • 应力消除件可选

  • 包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $17.278 $16.357 $15.742 $15.359 $12.568 $11.638 $9.778 $7.919
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

EHT系列缩略图
EHT

2.00 mm带护罩IDC勾牛角插头

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

STMM系列缩略图
STMM

2.00 mm带护罩针脚料带,与电缆对接

ZSTMM系列缩略图
ZSTMM

2.00 mm带护罩可调堆叠高度针脚料带,与电缆对接

ETMM系列缩略图
ETMM

2.00 mm带护罩针脚料带,适用于带应力消除件的TCSD

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU Certificate 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov