TCSD-22-D-14.00-01-D02 IDC插座电缆组件,2.00"间距
TCSD是一款IDC电缆组件,提供兼容Samtec的2.00mm间距电路板插头的插座。TCSD使用Samtec的Tiger-Eye™针脚,该针脚配备多指端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。
特色
2.00 mm(.0787")间距
所有普通端子数量从4到25不等
高可靠性Tiger Eye™端子
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
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
| TCSD-22-D-12.00-01-D02 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TCSD-22-D-06.00-01-D02 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TCSD-22-D-05.00-01-D02 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TCSD-22-D-04.00-01-D02 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |