TEM-125-02-03.0-H-D-WT - .8mm(.0315英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,Tiger Eye ™
一系列用于高可靠性应用的表面安装插头料带。TEM系列是0.80mm间距连接器,提供双排布置,是用于高可靠性应用的Samtec Tiger Eye™系统的一半。
特色
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
组装方向:垂直、水平
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大235 VAC/332 VDC
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
| TEM-125-02-03.0-H-D-WT-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| TEM-125-02-03.0-H-D-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 封装 | 不支持 |
| TEM-125-02-03.0-G-D-WT | 0 | 托盘 | 1 | 75 | 电镀 | 不支持 |
| TEM-125-02-03.0-FG-D-WT | 0 | 托盘 | 1 | 75 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包75件) |