ISDE - .8mm(.0315 英寸)间距线对板插头电缆连接器压接外壳,双排,插座,闭锁,Tiger Eye ™

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 每排有5、10、15和20个针位

  • 可提供手动工具

  • 闭锁功能增加了拔出力

  • 可提供半自动装配工具

.8mm(.0315 英寸)间距线对板插头电缆连接器压接外壳,双排,插座,闭锁,Tiger Eye ™
查看完整对接套件
印制版图与封装
插拔件组件

0.80 mm单排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
全对接套件
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
ISDE-05-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 10
ISDE-10-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 20
ISDE-15-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 30
ISDE-20-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 40

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策