TEM-150-02-04.0-G-D-WT-TR - .8mm(.0315英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,Tiger Eye ™
一系列用于高可靠性应用的表面安装插头料带。TEM系列是0.80mm间距连接器,提供双排布置,是用于高可靠性应用的Samtec Tiger Eye™系统的一半。
特色
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
组装方向:垂直、水平
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大235 VAC/332 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。