TFC 1.27mm(.05英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,低成本,双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧卡箍选项,Tiger Eye ™

作为TFM系列的经济型替代,TFC系列是用于高可靠性应用的通孔式和表面安装插头料带。该系列是.050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置。

特色

  • 高达8 Gbps的性能

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱

  • 多种堆叠高度

  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接

  • 组装方向:垂直、直角

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 额定电流:最大2.9 A

  • 额定电压:最大275 VAC/388 VDC

  • 特色:成本更低的电镀选项

1.27mm(.05英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,低成本,双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧卡箍选项,Tiger Eye ™
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

1.27 mm单排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM