Leistung bis 14 Gbit/s (ECDP), 16 Gbit/s (FEDP) und 64 Gbit/s PAM4/32 Gbit/s NRZ (GC6)
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Mikro-0,50 mm-, 0,60 mm- und 0,80 mm-Rastersysteme
0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
Senkrechte und abgewinkelte PCB-Steckverbinder
Diese Edgecard-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Twinax-Kabel für eine für hohe Geschwindigkeit optimierte Leistung.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
GC6
Eigenschaften
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
Standard-Metallverriegelungssystem
Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringsten Laufzeitdifferenzen, AWG 34
0,60-mm-Raster (0,024")
Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)
28, 42 und 70 Positionen verfügbar
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
HSEC6-DV
Eigenschaften
Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
ECDP
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Verfügbar mit oder ohne Gehäuse zur Kostenersparnis
Kompatibel mit Edge Rate®-Edgecard-Buchse
Standardmäßiges Metallverriegelungssystem oder Board-Locks
30 AWG Eye Speed® Twinax-Kabel
Leistung bis 14 Gbps
HSEC8-DV
Eigenschaften
28 Gbps NRZ-Leistung
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Single-ended und differentielle Paare
Kartenschacht: .062" (1.60 mm)
Durchsteckversion verfügbar (HSEC8-PE)
Optionale Verriegelungsoption für die Leiterkarte und Kabelverriegelung
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
FEDP
Eigenschaften
0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
Robustes Metallverriegelungssystem
34 AWG, 100-Ohm Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
0.50 mm Mikroraster
16 Gbps NRZ-Leistung
16 Differentielle Paare
Leistung von 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4, wenn mit FQSFP oder FQSFP-DD gesteckt
FCDP-DV
Eigenschaften
Kompaktes zweireihiges Design
Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
0.50 mm Mikroraster
16 Differentielle Paare
FCDP-RA
Eigenschaften
Kompaktes zweireihiges Design
Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
0.50 mm Mikroraster
16 Differentielle Paare
GC6RF
Eigenschaften
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Baugruppen
- SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel
- Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und Steckverbinder
- Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen
- PCI Express® Kabel und Steckverbinder
- FireFly™ optische Transceiver
- Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel
- Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen
- Kostengünstiges Koaxialkabel
- Direct-Connect-Kabel
- Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen
- Eye Speed® HD