![Bulls Eye® Diagramm](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/bulls-eye/be90a_freq_chart_v2.jpg)
Die Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit hoher Dichte aus, das kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen bei Test- und Messanwendungen ermöglicht.
Der Bulls Eye®-Block wird auf der Platine befestigt und direkt neben dem zu charakterisierenden SerDes platziert. Das lötfreie Design verbessert die Gesamtkosten und ist in einer Laborumgebung einfach zu verwenden. Das Ende 2 der Kabelkonfektion wird über einen der folgenden Steckverbinder mit den Instrumenten verbunden: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm. Für nahezu perfekte Wiedergabetreue für 224 Gbps PAM4 SerDes Charakterisierung ist BE90A die Baugruppe der Wahl. Wie jedoch in Samtecs Live 224 Gbps PAM4-Demonstration gezeigt hat, ist die BE70A Baugruppe auch in der Lage, 224 Gbps PAM4 zu verarbeiten, wenn bestimmte SI-Optimierungen berücksichtigt werden (weitere Informationen hierzu erhalten Sie von [E-Mail geschützt]).
Die Bulls Eye®-Baugruppe von Samtec ist seit über einem Jahrzehnt eine bewährte Test- und Messlösung. In dieser Zeit ist der Bedarf an mehrkanaligen High-Speed Steckverbindern mit Kompressionsmontage und hervorragender Signalintegrität stetig gestiegen. Daher wird die Bulls Eye®-Baugruppe auch in der Takt-/Datenrückgewinnung (CDR) für Kommunikationssysteme, Millimeterwellen-Radarsysteme, automatisierte Testgeräte, FR2G-Netzwerke der nächsten Generation und einer Vielzahl kundenspezifischer Hochleistungsdesigns eingesetzt.
Es sind jetzt auch einreihige Optionen erhältlich, die bei neuen Hochleistungsanwendungen mit hoher Dichte einen geringeren Platzbedarf auf der Platine ermöglichen.