Si-Fly® HD 224 Gbit/s PAM4, Backplane-Kabelsystem mit hoher Dichte

Das Si-Fly® HD Backplane-System bietet 224 Gbit/s PAM4-Leistung und bis zu 2,048 Differenzialpaare in einer offenen Rack-Einheit. Ermöglicht wird dies durch das Eye Speed Twinax-Kabel von Samtec ® mit extrem geringem Versatz (max. 1,75 ps/m), das für verbesserte Bandbreite, Reichweite und Dichte ausgelegt ist.

Eigenschaften

Produkte

SBCF – In Entwicklung - Si-Fly® HD High-Density-Backplane-Kabelbuchse

Eigenschaften
Samtec Si-Fly® HD Backplane-Kabel der SBCF-Serie

SBCM – In Entwicklung - Si-Fly® HD Backplane-Kabelkopf mit hoher Dichte

Eigenschaften
Samtec Si-Fly® HD Backplane-Kabel der SBCM-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Backplane-Steckverbinder