Si-Fly® HD 224 Gbit/s PAM4, Co-Packaged & Near Chip-Systeme

Si-Fly® HD Co-Package- und Near-Chip-Systeme bieten die dichteste 224 Gbit/s PAM4-Lösung auf dem heutigen Markt. Elektrisch steckbare Co-Packaged-Kupfer- und Optiklösungen (bekannt als CPX) sind auf einem Substrat von 95 mm x 95 mm oder kleiner mit dem SFCM-Steckverbinder von Samtec realisierbar. Das SFCM wird direkt auf dem Gehäusesubstrat montiert und kann mit der SFCC-Kabelkonfektion von Samtec oder einer optischen Kabelkonfektion Ihrer Wahl eingesteckt werden (Kontaktieren Sie uns [E-Mail geschützt] für weitere Details).

Eigenschaften

  • Hochdichte 224 Gbit/s PAM4 Co-Package- und Near-Chip-Kabelsysteme (ASIC-angrenzend)

  • CPX: elektrisch steckbare Co-Packaged-Kupfer- und Co-Packaged-Optik-Verbindungen mit hoher Dichte und hoher Leistung auf einem Substrat von 95 mm x 95 mm oder kleiner (SFCM, SFCC, Optics)

  • CPX im Co-Package-Format bietet die verlustärmste Signalübertragung vom Gehäuse zur Frontplatte oder Backplane bei gleichzeitig höchster Dichte (Kupfer für kurze Entfernungen/Scale-up, Optik für erweiterte Reichweite/Scale-Out)

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Eye Speed® Hyper Low Skew Twinax-Kabeltechnologie unterstützt 224G-Signale mit einem branchenführenden Intra-Pair-Versatz von 1,75 ps/m

  • Die Platzierung von Flyover®-Kabellösungen auf oder in der Nähe des Chipgehäuses verbessert die Übertragungsleitungsdichte und erhöht die Signalreichweite in Hochleistungsanwendungen

  • Mezzanine-Arrays mit hoher Dichte verfügen über 64 differentielle Paare pro Quadratzoll

  • Verlegt eine extrem hohe Anzahl von Übertragungsleitungen von einer Leiterplatte zur nächsten

  • Oberflächenmontierte Reflow-Technologie auf der Leiterplatte

  • Kontakt [E-Mail geschützt] Weitere Informationen

  • Ebenfalls verfügbar: Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4, hochdichte Backplane-Kabellösungen

Evaluerungs- und Entwicklungskits

Si-Fly® Flyover® SI-Evaluierungskit

Mit steigenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf den Leiterplatten ab. Die High-Speed Flyover®-Lösungen von Samtec vereinfachen das Design von Leiterplatten und begrenzen die Signalabschwächung bei Anwendungen mit hoher Datenrate.​​​​​​​ Das Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des Si-Fly® 112 Gbit/s PAM4 Low-Profile High-Density Kabelsystems. Das Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit (REF-224260-X. XX-XXX) routet acht Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare über Präzisions-RF-Steckverbinder, ein Kupfer-Si-Fly®-Kabelsystem und eine Kupfer-Si-Fly®-Verbindung mit hoher Dichte. Das Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Teilenummer: REF-224260-X.XX-XXX

Videos

200 Gbit/s Co-Packaged Kupferkanal – Samtec Si-Fly-HD, Broadcom SerDes
200 Gbit/s Co-Packaged Kupferkanal – Samtec Si-Fly-HD, Broadcom SerDes
Samtec Si-Fly HD Co-Package-Reflow-Prozess
Samtec Si-Fly HD Co-Package-Reflow-Prozess
Si-Fly® HD CPX Co-Packaged Kupfer- und Optiklösung von Samtec
Si-Fly® HD CPX Co-Packaged Kupfer- und Optiklösung von Samtec

Produkte

SFCC – IN ENTWICKLUNG – Si-Fly® HD Co-Packaged Kupferkabelkonfektion

Eigenschaften
Si-Fly® HD Co-Package Kupferkabelkonfektion

SFCM – IN ENTWICKLUNG - Si-Fly® Co-Packaged HD CPX-Substrat-Steckverbinder

Eigenschaften
Si-Fly® HD Co-Packaged CPX-Substrat-Steckverbinder

SFNC – IN ENTWICKLUNG – Si-Fly® HD Near-Chip-Kabelkonfektion

Eigenschaften
Si-Fly® HD Near-Chip-Kabelkonfektion

SFNM – IN ENTWICKLUNG – Si-Fly® HD Near-Chip Board-Steckverbinder

Eigenschaften
Si-Fly® HD Near-Chip-Board-Steckverbinder

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation