SBCM In Entwicklung - Si-Fly® HD Backplane-Kabelkopf mit hoher Dichte

Eigenschaften

  • Leistung von 224 Gbit/s PAM4

  • Bis zu 2,048 differentielle Paare in einer offenen Rack-Einheit (OU)

  • Eye Speed® Hyper Low Skew Twinax-Kabeltechnologie unterstützt 224 Gbit/s PAM4-Signalisierung (32 AWG)

  • Insgesamt 64 differentielle Paare (8 Reihen x 8 Paare)

In Entwicklung - Si-Fly® HD Backplane-Kabelkopf mit hoher Dichte
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Samtec Si-Fly® HD Backplane-Kabel der SBCF-Serie
SBCF

In Entwicklung - Si-Fly® HD High-Density-Backplane-Kabelbuchse