185-J-P-EP-ST-CM-1 50 Ohm 1,85 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage
Eigenschaften
Vertikale, lötfreie Kompression
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung
Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 67 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Zusammensteckbar mit 2.40 mm
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 412 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Preis | $62.444 | $60.921 | $59.441 | $57.992 | $53.351 | $50.148 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |