ACC-246669-01-ACR-12 Kundenspezifische versiegelte I/O-Verbindung
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-12-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Standard 24 oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 5.0A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.