ADM6-70-01.5-STL-4-0-TR - 0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte
Die ADM6-Serie ist eine flache, ultraschlanke Stiftleiste für die Oberflächenmontage, die 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6.0-fähig.
Eigenschaften
Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
Schmal, 5-mm-Breite
Niedriges Profil: Stapelhöhen von 5 mm bis 16 mm
4-reihiges Design; 10–100 Positionen pro Reihe
Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
Lötsäulenplatinen-Anschluss für extreme Zuverlässigkeit; IPC-Klasse 3-konforme, oberflächenmontierbare Reflow-Technik für High-Speed-Steckverbinder mit hoher Dichte
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Nennstrom: max. 1,34 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $41.030 | $38.842 | $37.383 | $36.472 | $29.948 | $27.773 | $23.424 | $19.075 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM6-70-01.5-STL-4-0-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| ADM6-70-01.5-L-4-0-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 700 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |

