ARF6-24-STL-D-A-K-TR AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster
Der ARF6 ist ein oberflächenmontierbarer Steckverbinder, der für die Verwendung mit den ARC6-Kabelbaugruppen geeignet ist. Der ARF6 liefert 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und ist PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig, abgeschirmt und mit einer robusten Metallverriegelung ausgestattet.
Eigenschaften
Kompaktes zweireihiges Design
0.635-mm-Raster
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
Steckbar mit ARC6 schmaler Kabelkonfektion
Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
Standard Weld-Tabs
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.226 | $14.414 | $13.873 | $13.535 | $11.081 | $10.263 | $8.626 | $6.991 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARF6-24-STL-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| ARF6-24-S-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (200 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |

