ARJ6 - AcceleRate® HP Kabelverlegesystem für die Chassis-Befestigung mit hoher Dichte und hoher Leistung

Eigenschaften

  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4

  • Die interne ARJ6-Kabelkonfektion kann mit dem vorhandenen ARP6 für Kabel-zu-Kabel-Verbindungen über Midplanes, Backplanes oder die Frontplatte kombiniert werden

  • Erfordert ARJ6-PB Panel-Halteklammer

  • Das Ende 2 der internen ARJ6-Kabelkonfektion passt zum paketnahen APF6-Board-Steckverbinder

  • Datenrate kompatibel mit PCIe® 6.0/CXL® 3.2 und 100 GbE

  • 0,635 mm Kontaktabstand; 2,20 x 2,40 mm Reihenabstand

  • 34 AWG Eye Speed Thinax™ 92 Ω extrem schiefes Twinax-Kabel

  • Differentielle Paarsignalisierung mit dedizierter Zuordnung für optimale Leistung und reduziertes Übersprechen (single-ended in der Entwicklung)

  • 8 oder 12 Paare pro Reihe; 4 oder 6 Reihen

  • Erweiterte flexible Zugentlastung für erhöhte Haltbarkeit

  • Robustes Verriegelungssystem

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

AcceleRate® HP Kabelverlegesystem für die Chassis-Befestigung mit hoher Dichte und hoher Leistung
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für ARP6-
ARP6

AcceleRate® Leistungsstarkes HP-Kabelsystem mit hoher Leistung

Serien-Abbildung für APF6-
APF6

0,635 mm AcceleRate® HP Vertikale Hochleistungs-Array-Buchse

Samtecs Halterung für die Chassis-Befestigung der ARJ6-Kabelkonfektion
ARJ6-PB

® AcceleRate HP Panel-Rückhaltehalterung für ARJ6
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.