Lösungsblöcke-Logo

Durchsuchen Solution Blocks

Die Lösungsblöcke von Samtec sind so konzipiert, dass sie alle Interkonnektivitätsanforderungen erfüllen, unabhängig von Anwendung, Leistungsanforderungen oder Umgebung.

Silicon-to-Silicon

Highspeed-Board-zu-Board

Miniaturansicht des Highspeed-Board-zu-Board-Lösungsblocks

Hochgeschindigkeits-Steckverbinder, Mezzanin-Systeme mit integralen Groundplanes, kompakte Arrays, Backplane-Verbindungen, für robuste Signalintegrität optimierte Edge Rate®-Systeme und Highspeed-Leistung bis 56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4.

 

Lichtwellenleiter

Miniaturansicht des Optiklösungsblocks

Samtec ist der branchenführende Anbieter von optischen Midboard-Transceiver-Lösungen. Diese wachsende, umfassende Produktfamilie bietet zuverlässige Signalintegrität über große Entfernungen bei Chip-zu-Chip-, Board-zu-Board-, On-Board- und System-zu-System-Verbindungen. Optische Produkte werden mit dem Sudden Service® von Samtec angeboten – umfassender technischer Unterstützung, Online-Tools und einer Kundenorientierung, die ihresgleichen sucht.

Highspeed-Kabel

Miniaturansicht der Highspeed-Kabellösung blockieren

Die Hochgeschwindigkeits-Board-to-Cable- und Flyover®-Kabelsysteme von Samtec bieten Innovationen für Architekturen der nächsten Generation mit branchenführendem Support, hauseigener Fertigung und Anpassungsmöglichkeiten, um eine Lösung für jede Anwendung zu schaffen.

RF

RF-Lösungsblock-Miniaturansicht

RF-Kabelkonfigurationen und -Steckverbinder, RF-Board-Steckverbinder und RF-Adapter in einer Vielzahl von Optionen, einschließlich der Original-RF-Lösungen von Samtec.

Core-Board-zu-Board

Robust / Stromversorgung

Miniaturansicht der robusten Stromversorgungslösung blockieren

Ultrarobuste Systeme, flexible elektrische Bauteile und robuste Kontaktsysteme in Kombination mit robuster Signalintegrität bilden die Grundlage von Samtecs robusten/elektrischen Bauteillösungen für Anwendungen mit hoher Zykluszeit, hoher Leistung und hoher Geschwindigkeit sowie in rauen Umgebungen. Die robusten/elektrischen Produkte von Samtec werden in Verbindung mit vollem technischen Support, Online-Tools und einer Servicebereitschaft angeboten, die in der Steckverbinderbranche ihresgleichen sucht.

Flexible Stapelung

Block-Miniaturansicht der flexiblen Stapellösung

Flexibel stapelbare Board-zu-Board-Steckverbinder in einer Vielzahl von Ausrichtungen, wie z. B. mit niedrigem Profil, erhöht, abgewinkelt und als Durchstecklösung, und einer Auswahl an Rasterabständen von 0,80 bis 5,08 mm, die sie für jede Anwendung geeignet machen.