Das Kabelsystem AcceleRate® HP bietet eine einzigartige Kombination aus Dichte und Leistung. Der Board-Steckverbinder mit einem Raster von 0,635 mm nutzt die beliebten AcceleRate®-Kontakte von Samtec mit gestaffelten Reihenabständen, die ausreichende Routing-Lanes für Differenzialpaar-, Single-Ended- oder Mixed-Signal-Pfade (-DP & -SE) ermöglichen.
Die Kabelkonfektion verfügt über die optimierte Direct-Attach-Technologie von Samtec für Impedanzkontrolle und geringere Verluste durch Eye Speed Thinax™-Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz oder dünnes Eye Speed ThinSE™-Mikro-Koaxialkabel. Durch den zusätzlichen Einsatz einer Verriegelungsabdeckung wird eine robuste kabelgebundene Verbindung hergestellt.