ARM6-01-12.0-LUF-LDF-1-2 0,635 mm AcceleRate® Kabelkonfektion mit Mini-Formfaktor
Eigenschaften
Leistung von 112 Gbit/s PAM4
34 AWG, 92 Ω Eye Speed Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz; Extrudierte Außenisolierung für raue Einsatzbedingungen erhältlich
Ein oder zwei Differentialpaare
Konstruktionsflexibilität als 2 Endoption für Flyover® Konfektionen
Reibschlüssige Haltekraft für eine sichere Verbindung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ARM6-01-10.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-08.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-16.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-06.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-18.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-20.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-40.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-60.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-01-80.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |