AcceleRate® Mini Extreme Leistung, Kabelsystem in ultrakompakter Form​​​​​​​

AcceleRate® Mini Flyover®-System liefert 112 Gbit/s PAM4-Leistung in einem unglaublich kleinen Formfaktor über Eye Speed Thinax™-Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Familienübersicht

Der Miniaturformfaktor von AcceleRate® Mini bietet Platzersparnis und Designflexibilität ohne Leistungseinbußen.​​​​​​​ Ausgestattet mit Samtecs eigenem Eye Speed® Thinax™ Ultra Performance Twinax ist dieses Kabel mit Klebebandmantel für dichtere Steckverbinder mit 112 Gbps PAM4 Leistung miniaturisiert.​​​​​​​ Verwenden Sie AcceleRate® Mini an beiden Enden der Baugruppe oder mit anderen Flyover® End 2-Optionen für mehr Designflexibilität.​​​​​​​

AcceleRate Mini

Eigenschaften

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

ARM6 – IN ENTWICKLUNG: 0,635 mm AcceleRate® Kabelkonfektion mit Mini-Formfaktor

Eigenschaften
Produktbild AMF6-Serie

AMF6 – 0,635 mm AcceleRate® Kabelkonfektion mit Mini-Formfaktor

Eigenschaften
Produktabbildung für ARM6-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation