ARM6-02-06.0-LUF-LDF-1-2 0,635 mm AcceleRate® Kabelkonfektion mit Mini-Formfaktor
Eigenschaften
Leistung von 112 Gbit/s PAM4
34 AWG, 92 Ω Eye Speed Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz; Extrudierte Außenisolierung für raue Einsatzbedingungen erhältlich
Ein oder zwei Differentialpaare
Konstruktionsflexibilität als 2 Endoption für Flyover® Konfektionen
Reibschlüssige Haltekraft für eine sichere Verbindung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM6-02-06.3-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-02-06.5-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-02-04.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-02-08.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARM6-02-09.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |

