CCS-224175-01-MC 0,635 mm AcceleRate® HP Buchse mit Verriegelung für Kabelstecker (ARP6-Serie)
Eigenschaften
Das branchenweit dichteste 112 Gbit/s PAM4 Near-Chip-Kabel-zu-Board-System
Passt zum Zubehör der AcceleRate® HP Kabelkonfektion (ARP6)
Das Schild verfügt über durchkontaktierte Endstücke
0,635 mm Kontaktabstand; 2,20 x 2,40 mm Reihenabstand
Datenrate kompatibel mit PCIe® 6.0/CXL® 3.2 und 100 GbE
Robuste Verriegelung für maximale Dichte (Entfernungswerkzeug erforderlich)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.